LMH32401
- Integrated programmable gain: 2 kΩ or 20 kΩ
- Performance, gain = 2 kΩ, CPD = 1 pF:
- Bandwidth: 450 MHz
- Input-referred noise: 250 nARMS
- Rise, fall time: 0.8 ns
- Performance, gain = 20 kΩ, CPD = 1 pF:
- Bandwidth: 275 MHz
- Input-referred noise: 49 nARMS
- Rise, fall time: 1.3 ns
- Integrated ambient light cancellation
- Integrated 100-mA protection clamp
- Integrated output multiplexer
- Wide output swing: 1.5 VPP
- Quiescent current: 30 mA
- Packages: 16-pin VQFN and bare die
- Temperature range: –40 to +125°C
The LMH32401 device is a programmable-gain, single-ended, input-to-differential output transimpedance amplifier for light detection and ranging (LIDAR) applications and laser distance measurement systems. The LMH32401 device can be configured in a gain of 2 kΩ or 20 kΩ. The LMH32401 device has 1.5 VPP of output swing and is designed to drive a 100-Ω load.
The LMH32401 device has an integrated 100-mA clamp that protects the amplifier and allows the device to recover rapidly from an overloaded input condition. The LMH32401 device also features an integrated ambient light cancellation circuit that can be used instead of AC coupling between the photodiode and the amplifier to save board space in addition to reducing system cost. The ambient light cancellation circuit can be disabled in cases where DC coupling is required.
The LMH32401 device can be placed in low-power mode using the EN pin to conserve power when the amplifier is not being used. Putting the amplifier in low-power mode places its output pins in a high-impedance state. This feature allows several LMH32401 amplifiers to be multiplexed to a single ADC with the EN control pin serving as the multiplexer select function.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMH32401 450-MHz, Programmable Gain, Differential Output Transimpedance Amplifier datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2023/01/13 |
| Application brief | LiFi: TI High-Speed Products for Optical Wireless Communication | PDF | HTML | 2023/08/07 | |
| Application brief | Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/04/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMH32401RGTEVM — 프로그래머블 게인 차동 출력 트랜스임피던스 증폭기를 위한 LMH32401 평가 모델
LMH32401RGT 평가 모듈(EVM)은 RGT 패키지의 LMH32401 차동 출력 트랜스임피던스 증폭기를 위한 개발 플랫폼입니다. EVM에는 출력을 50Ω 단일 종단 연결로 변환하는 변압기가 있어 표준 테스트 장비를 사용하여 쉽게 측정할 수 있으며, 완전 차동 DC 결합 신호로 변환하는 옵션이 있습니다. 입력은 기본적으로 50Ω 정합되고 2kΩ 저항을 통해 전류로 변환되는 전압 입력을 수신하도록 구성되지만 보드 뒷면의 포토다이오드 바이어스 연결(옵션)을 통해 실제 전류 입력을 수신하도록 재구성할 수 있습니다.
(...)
TSW12QJ1600EVM — ADC12QJ1600-Q1 8채널(2개의 동기화된 4채널) 12비트 1.6GSPS JESD204C 인터페이스 ADC 평가 모듈
LMH32401 and LMH32401-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. C)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| DIESALE (Y) | — | |
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |