LMH6570
- 500 MHz, 500 mVPP, −3 dB Bandwidth, AV=2
- 400 MHz, 2VPP, −3 dB Bandwidth, AV=2
- 8 ns Channel Switching Time
- 70 dB Channel to Channel Isolation @ 10 MHz
- 0.02%, 0.05° Diff. Gain, Diff. Phase
- 0.1 dB Gain Flatness to 150 MHz
- 2200 V/μs Slew Rate
- Wide Supply Voltage Range: 6 V (±3 V) to
12 V (±6 V) - −68 dB HD2 @ 5 MHz
- −84 dB HD3 @ 5 MHz
The LMH6570 is a high performance analog multiplexer optimized for professional grade video and other high fidelity, high bandwidth analog applications. The output amplifier selects one of two buffered input signals based on the state of the SEL pin. The LMH6570 provides a 400 MHz bandwidth at 2-VPP output signal levels. Multimedia and high definition television (HDTV) applications can benefit from the 0.1-dB bandwidth of 150 MHz and the 2200-V/µs slew rate of LMH6570.
The LMH6570 supports composite video applications with its 0.02% and 0.05° differential gain and phase errors for NTSC and PAL video signals while driving a single, back terminated 75-Ω load. An 80-mA linear output current is available for driving multiple video load applications.
The LMH6570 gain is set by external feedback and gain set resistors for maximum flexibility.
The LMH6570 is available in the 8-pin SOIC package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMH6570 2:1 High Speed Video Multiplexer datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2014/12/30 |
Technical article | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020/07/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치