LMH6572

활성

트리플 2:1 고속 멀티플렉서를 지원하는 350Mhz 고속 연산 증폭기

제품 상세 정보

Number of channels 3 Diff gain (%) 0.02 Iout (typ) (A) 0.08 Vs (min) (V) 6 Vs (max) (V) 12 Diff phase (°) 0.02 Features Integrated multiplexer, Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 3 Diff gain (%) 0.02 Iout (typ) (A) 0.08 Vs (min) (V) 6 Vs (max) (V) 12 Diff phase (°) 0.02 Features Integrated multiplexer, Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 350-MHz, 250-mV, −3-dB Bandwidth
  • 290-MHz, 2-VPP, −3-dB Bandwidth
  • 10-ns Channel Switching Time
  • 90-dB Channel to Channel Isolation at 5 MHz
  • 0.02%, 0.02° Diff. Gain, Phase
  • 0.1-dB Gain Flatness to 140 MHz
  • 1400-V/µs Slew Rate
  • Wide Supply Voltage Range:
    6 V (±3 V) to 12 V (±6 V)
  • −78-dB HD2 at 10 MHz
  • −75-dB HD3 at 10 MHz
  • 350-MHz, 250-mV, −3-dB Bandwidth
  • 290-MHz, 2-VPP, −3-dB Bandwidth
  • 10-ns Channel Switching Time
  • 90-dB Channel to Channel Isolation at 5 MHz
  • 0.02%, 0.02° Diff. Gain, Phase
  • 0.1-dB Gain Flatness to 140 MHz
  • 1400-V/µs Slew Rate
  • Wide Supply Voltage Range:
    6 V (±3 V) to 12 V (±6 V)
  • −78-dB HD2 at 10 MHz
  • −75-dB HD3 at 10 MHz

The LMH6572 is a high performance analog multiplexer optimized for professional grade video and other high fidelity, high bandwidth analog applications. The LMH6572 provides a 290-MHz bandwidth at 2-VPP output signal levels. The 140 MHz of 0.1-dB bandwidth and a 1500-V/µs slew rate make this part suitable for high definition television (HDTV) and high resolution multimedia video applications.

The LMH6572 supports composite video applications with its 0.02% and 0.02° differential gain and phase errors for NTSC and PAL video signals while driving a single, back terminated 75-Ω load. The LM6572 can deliver 80-mA linear output current for driving multiple video load applications.

The LMH6572 has an internal gain of 2 V/V (+6 dBv) for driving back terminated transmission lines at a net gain of 1 V/V (0 dBv).

The LMH6572 is available in the SSOP package.











The LMH6572 is a high performance analog multiplexer optimized for professional grade video and other high fidelity, high bandwidth analog applications. The LMH6572 provides a 290-MHz bandwidth at 2-VPP output signal levels. The 140 MHz of 0.1-dB bandwidth and a 1500-V/µs slew rate make this part suitable for high definition television (HDTV) and high resolution multimedia video applications.

The LMH6572 supports composite video applications with its 0.02% and 0.02° differential gain and phase errors for NTSC and PAL video signals while driving a single, back terminated 75-Ω load. The LM6572 can deliver 80-mA linear output current for driving multiple video load applications.

The LMH6572 has an internal gain of 2 V/V (+6 dBv) for driving back terminated transmission lines at a net gain of 1 V/V (0 dBv).

The LMH6572 is available in the SSOP package.











다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet LMH6572 Triple 2:1 High Speed Video Multiplexer datasheet (Rev. G) PDF | HTML 2018/08/28
Technical article 3 common questions when designing with high-speed amplifiers PDF | HTML 2020/07/17

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian