LMK62A2-150M
- Low noise, high performance
- Jitter: 150 fs RMS typical Fout > 100 MHz
- PSRR: –60 dBc, robust supply noise immunity
- Supported output format:
- LVPECL, LVDS and HCSL up to 400 MHz
- Total frequency tolerance: ±50 ppm (LMK62X2) and ±25 ppm (LMK62X0)
- 3.3-V operating voltage
- Industrial temperature range: –40°C to +85°C
- 5-mm × 3.2-mm 6-pin package that is pin-compatible with industry standard 5032 XO package
The LMK62XX device is a low jitter oscillator that generates a commonly used reference clock. The device is pre-programmed in factory to support any reference clock frequency; supported output formats are LVPECL, LVDS and HCSL up to 400 MHz. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3-V ±5% supply.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMK62XX High-Performance Low Jitter Oscillator datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2023/12/06 |
EVM User's guide | LMK60XXEVM, LMK62XXEVM User's Guide (Rev. A) | 2017/02/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMK62E2-156M25EVM — LMK62E2-156M 저지터 단일 출력 고정 주파수 오실레이터 평가 모듈
The LMK62E2-156M25EVM provides a complete platform to evaluate the clock performance of the Texas Instruments LMK62XX Ultra-Low Jitter Crystal Oscillator family with a diverse selection of output frequencies and formats. The LMK62XX EVM can be used as a clock source for compliance testing, (...)
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
QFM (SIA) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치