LMP7300
- (For VS = 5 V, typical unless otherwise noted)
- Supply Current 13 µA
- Propagation Delay 4 µs
- Input Offset Voltage 0.3 mV
- CMRR 100 dB
- PSRR 100 dB
- Positive and Negative Hysteresis Control
- Adjustable Hysteresis 1 mV/mV
- Reference Voltage 2.048 V
- Reference Voltage Accuracy 0.25%
- Reference Voltage Source Current 1 mA
- Wide Supply Voltage Range 2.7 V to 12 V
- Operating Temperature Range Ambient –40°C to
125°C
The LMP7300 is a combination comparator and reference with ideal specifications for precision threshold detecting. The precision 2.048-V reference comes with a 0.25% maximum error. The comparator features micropower (35 µW), low offset voltage (0.75-mV maximum), and independent adjustable positive and negative hysteresis.
Hysteresis control for the comparator is accomplished through two external pins. The HYSTP pin sets the positive hysteresis, and the HYSTN pin sets the negative hysteresis. The comparator design isolates the VIN source impedance and the programmable hysteresis components. This isolation prevents any undesirable interaction allowing the IC to maintain a precise threshold voltage during level detection.
The combination of low offset voltage, external hysteresis control, and precision voltage reference provides an easy-to-use micropower precision threshold detector.
The LMP7300 open collector output is ideal for mixed-voltage system designs. The output voltage upper rail is unconstrained by VCC and can be pulled above VCC to a maximum of 12 V. The LMP7300 is a member of the LMP precision amplifier family.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMP7300 Micropower Precision Comparator and Precision Reference With Adjustable Hysteresis datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2015/07/30 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
User guide | LMP7300 Single Precision Comparator w/ Reference Evaluation Boards (SOIC & MSOP) (Rev. C) | 2013/05/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.