LMV331
- 2.7-V and 5-V Performance
- Low Supply Current
- LMV331 130 µA Typ
- LMV393 210 µA Typ
- LMV339 410 µA Typ
- Input Common-Mode Voltage Range Includes Ground
- Low Output Saturation Voltage 200 mV Typical
- Open-Collector Output for Maximum Flexibility
The LMV393 and LMV339 devices are low-voltage (2.7 V to 5.5 V) versions of the dual and quad comparators, LM393 and LM339, which operate from 5 V to 30 V. The LMV331 is the single-comparator version.
The LMV331, LMV339, and LMV393 are the most cost-effective solutions for applications where low-voltage operation, low power, and space saving are the primary specifications in circuit design for portable consumer products. These devices offer specifications that meet or exceed the familiar LM339 and LM393 devices at a fraction of the supply current.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV331 Single, LMV393 Dual, LMV339 Quad General-purpose Low-voltage Comparators datasheet (Rev. U) | PDF | HTML | 2020/11/10 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
More literature | Over-Current Detection Products Brochure | 2014/08/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
PMP40988 — 가변 주파수, ZVS, 5kW, GaN 기반, 2상 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계
TIDA-010265 — C2000™ MCU 및 MSPM0을 지원하는 750W 모터 인버터 레퍼런스 설계
TIDA-00810 — 델타-시그마 칩 진단을 사용하여 보호 릴레이에서 AC 전압 및 전류를 측정하는 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |