8-pin (DGK) package image

LMV358IDGKR 활성

듀얼, 5.5V, 1MHz, RRO 연산 증폭기

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LMV358IDGKRG4, LMV358IDGKR.B, LMV358IDGKR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAuAg | NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LMV358의 주요 특징

  • For an upgraded version - refer to LMV321A, LMV358A, and LMV324A
  • 2.7-V and 5-V performance
  • –40°C to +125°C operation
  • No crossover distortion
  • Low supply current
    • LMV321: 130 µA (typical)
    • LMV358: 210 µA (typical)
    • LMV324: 410 µA (typical)
  • Rail-to-rail output swing
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V human-body model
    • 1000-V charged-device model

LMV358에 대한 설명

For an upgraded version with enhanced performance, please refer to LMV321A, LMV358A, and LMV324A.

The LMV321, LMV358, and LMV324 devices are single, dual, and quad low-voltage (2.7 V to 5.5 V) operational amplifiers with rail-to-rail output swing. These devices are the most cost-effective solutions for applications where low-voltage operation, space saving, and low cost are needed. These amplifiers are designed specifically for low-voltage (2.7 V to 5 V) operation, with performance specifications meeting or exceeding the LM358 and LM324 devices that operate from 5 V to 30 V. With package sizes down to one-half the size of the DBV (SOT-23) package, these devices can be used for a variety of applications.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기