LMV7235
- VS = 5 V, TA = 25°C (Typical Values Unless Otherwise Specified)
- Propagation Delay: 75 ns
- Low supply Current: 65 µA
- Rail-to-Rail Input
- Open Drain and Push-Pull Output
- Ideal for 2.7-V and 5-V, Single-Supply Applications
- Available in Space-Saving Packages:
- 5-Pin SOT-23
- 5-Pin SC70
The LMV7235 and LMV7239 are ultra low power, low voltage, 75-ns comparators. They are ensured to operate over the full supply voltage range of 2.7 V to 5.5 V. These devices achieve a 75-ns propagation delay while consuming only 65 µA of supply current at 5 V.
The LMV7235 and LMV7239 have a greater than rail-to-rail common-mode voltage range. The input common mode voltage range extends 200 mV below ground and 200 mV above supply, allowing both ground and supply sensing.
The LMV7235 features an open drain output. By connecting an external resistor, the output of the comparator can be used as a level shifter.
The LMV7239 features a push-pull output stage. This feature allows operation without the need of an external pullup resistor.
The LMV7235 and LMV7239 are available in the 5-pin SC70 and 5-pin SOT-23 packages, which are ideal for systems where small size and low power is critical.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV7235 and LMV7239 75-ns, Ultra Low Power, Low Voltage, Rail-to-Rail Input datasheet (Rev. O) | 2018/04/16 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |