LMV761
- VS = 5 V, TA = 25°C, Typical Values Unless
Specified - Input Offset Voltage 0.2 mV
- Input Offset Voltage (Maximum Over Temp) 1 mV
- Input Bias Current 0.2 pA
- Propagation Delay (OD = 50 mV) 120 ns
- Low Supply Current 300 µA
- CMRR 100 dB
- PSRR 110 dB
- Extended Temperature Range −40°C to +125°C
- Push-Pull Output
- Ideal for 2.7-V and 5-V Single-Supply Applications
- Available in Space-Saving Packages:
- 6-Pin SOT-23 (Single With Shutdown)
- 8-Pin SOIC (Single With Shutdown)
- 8-Pin SOIC and VSSOP (Dual Without
Shutdown)
- LMV762Q-Q1 is Qualified for Automotive
Applications - AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to
+125°C Ambient Operating Temperature
Range - Device HBM ESD Classification Level 1C
- Device CDM ESD Classification Level M2
- Device Temperature Grade 1: –40°C to
The LMV76x devices are precision comparators intended for applications requiring low noise and low input offset voltage. The LMV761 single has a shutdown pin that can be used to disable the device and reduce the supply current. The LMV761 is available in a space-saving 6-pin SOT-23 or 8-Pin SOIC package. The LMV762 dual is available in 8-pin SOIC or VSSOP package. The LMV762Q-Q1 is available VSSOP and SOIC packages.
These devices feature a CMOS input and push-pull output stage. The push-pull output stage eliminates the need for an external pullup resistor.
The LMV76x are designed to meet the demands of small size, low power and high performance required by portable and battery-operated electronics.
The input offset voltage has a typical value of 200 µV at room temperature and a 1-mV limit over temperature.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV76x and LMV762Q-Q1 Low-Voltage, Precision Comparator With Push-Pull Output datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 2015/10/28 |
Application note | Reverse Current Protection Using MOSFET and Comparator to Minimize Power Dissipa | 2018/02/22 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.