데이터 시트
LMZ21700
- Integrated Inductor
- Miniature 3.5 mm × 3.5 mm × 1.75 mm Package
- 35-mm² Solution Size (Single Sided)
- –40°C to 125°C Junction Temperature Range
- Adjustable Output Voltage
- Integrated Compensation
- Adjustable Soft-Start Function
- Starts into Pre-Biased Loads
- Power Good and Enable Pins
- Seamless Transition to Power-Save Mode
- Up to 650 mA Output Current
- Input Voltage Range 3 V to 17 V
- Output Voltage Range 0.9 V to 6 V
- Efficiency up to 95 %
- 1.5-µA Shutdown Current
- 17-µA Quiescent Current
- Create a Custom Design Using the LMZ21700 With WEBENCH® Power Designer
The LMZ21700 Nano Module is an easy-to-use step-down DC/DC solution capable of driving up to 650-mA load in space-constrained applications. Only an input capacitor, an output capacitor, a soft-start capacitor, and two resistors are required for basic operation.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
7개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMZ21700 650-mA Nano Module With 17-V Maximum Input Voltage datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2018/08/24 |
| Application note | Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/03/14 | |
| Application note | Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) | 2019/11/20 | ||
| Technical article | FPGA power made simple: design steps | PDF | HTML | 2017/11/20 | |
| White paper | Benefits and trade-offs of various power-module package options | 2017/08/02 | ||
| More literature | SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations | 2005/07/12 | ||
| Application note | AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) | 2004/05/03 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
LMZ21700EVM — LMZ21700 650mA SIMPLE SWITCHER® 나노 모듈 평가 보드
The LMZ21700 SIMPLE SWITCHER® nano module is an easy-to-use DC/DC solutions optimized for space constrained applications. The LMZ21700EVM is capable of delivering up to 650 mA load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-010008 — 그리드 애플리케이션의 과도 차단 기능을 위한 평면 클램프 TV 기반 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 플랫 클램프 서지 보호, ESD 장치, eFuse 또는 부하 스위치를 사용하여 과전압, 과부하 및 과도 전류(1.2/50µs, 42Ω)로부터 여러 그리드 애플리케이션에서 사용되는 AC 또는 DC 아날로그 입력, DC 아날로그 출력, AC 또는 DC 이진 입력, 고압측 또는 저압측 드라이버가 있는 디지털 출력, LCD 바이어스 공급, USB 인터페이스(전원 및 데이터) 및 24, 12 또는 5V 입력 온보드 전원 공급 장치를 보호하기 위한 다양한 접근 방법을 제공합니다. 이 설계는 진단을 위해 온도, 습도, (...)
레퍼런스 디자인
PMP10651 — 모든 보호 기능을 지원하는 12V 배터리용 2.2MHz 스위칭, 동기 분할 전원 레퍼런스 디자인
PMP10651 is a low noise, multi-output SMPS design where LM53603 is used in Inverting Buck-Boost Fly buck topology to generate positive and negative supply needed in multiple noise sensitive applications such as powering High Speed Video Amplifier, RF amplifier, Precision Low noise amplifier (...)
레퍼런스 디자인
PMP10630 — 자일링스 킨텍스 울트라스케일(Kintex UltraScale) XCKU040 FPGA 전원 솔루션, 6W 레퍼런스 디자인
The PMP10630 reference design is a complete high density power solution for Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA. This design uses an optimal combination of SIMPLE SWITCHER® modules and LDOs to provide all the necessary voltage rails in a small solution size of 36 x 43 mm (1.4 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| USIP (SIL) | 8 | Ultra Librarian |