LP2989
- 2.1-V to 16-V Input Voltage Range
- 2.5-V to 5-V Fixed Output Voltage Options
- Ultra-Low Dropout Voltage
- 500-mA Continuous Output Current
- Very Low Output Noise With External Capacitor
- < 0.8-µA Quiescent Current When Shutdown
- Low Ground Pin Current at All Loads
- 0.75% Output Voltage Accuracy (A Grade)
- High Peak Current Capability (800-mA typical)
- Overtemperature and Overcurrent Protection
- −40°C to 125°C Junction Temperature Range
The LP2989 is a fixed-output 500-mA precision LDO regulator designed for use with ceramic output capacitors.
Output noise can be reduced to 18 µV (typical) by connecting an external 10-nF capacitor to the bypass pin.
Using an optimized Vertically Integrated PNP (VIP) process, the LP2989 delivers superior performance:
- Dropout Voltage: Typically 310 mV at 500-mA load, and 1 mV at 100-µA load.
- Ground Pin Current: Typically 3 mA at 500-mA load, and 110 µA at 100-µA load.
- Sleep Mode: The LP2989 draws less than 0.8-µA quiescent current when SHUTDOWN pin is pulled low.
- Error Flag: The built-in error flag goes low when the output drops approximately 5% below nominal.
- Precision Output: Output voltage accuracy is 0.75% (A grade) and 1.25% (standard grade) at room temperature.
For output voltages < 2 V, see LP2989LV (SNVS086) data sheet.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP2989 Micropower and Low-Noise, 500-mA Ultra Low-Dropout Regulator for Use With Ceramic Output Capacitors datasheet (Rev. O) | PDF | HTML | 2015/03/10 |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Selection guide | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018/03/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGN) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.