전원 관리 멀티 채널 IC(PMIC)

LP2995

활성

DDR 터미네이션 레귤레이터

alarm알림 지금 주문

제품 상세 정보

Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.21 Vout (max) (V) 1.26 Features No external resistors Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 125 Iq (typ) (mA) 0.25 Product type DDR DDR memory type DDR
Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.21 Vout (max) (V) 1.26 Features No external resistors Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 125 Iq (typ) (mA) 0.25 Product type DDR DDR memory type DDR
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WQFN (NHP) 16 16 mm² 4 x 4
  • Low Output Voltage Offset
  • Works with +5v, +3.3v and 2.5v Rails
  • Source and Sink Current
  • Low External Component Count
  • No External Resistors Required
  • Linear Topology
  • Available in SOIC-8, SO PowerPAD-8 or WQFN-16 Packages
  • Low Cost and Easy to Use

All trademarks are the property of their respective owners.

  • Low Output Voltage Offset
  • Works with +5v, +3.3v and 2.5v Rails
  • Source and Sink Current
  • Low External Component Count
  • No External Resistors Required
  • Linear Topology
  • Available in SOIC-8, SO PowerPAD-8 or WQFN-16 Packages
  • Low Cost and Easy to Use

All trademarks are the property of their respective owners.

The LP2995 linear regulator is designed to meet the JEDEC SSTL-2 and SSTL-3 specifications for termination of DDR-SDRAM. The device contains a high-speed operational amplifier to provide excellent response to load transients. The output stage prevents shoot through while delivering 1.5A continuous current and transient peaks up to 3A in the application as required for DDR-SDRAM termination. The LP2995 also incorporates a VSENSE pin to provide superior load regulation and a VREF output as a reference for the chipset and DDR DIMMS.

The LP2995 linear regulator is designed to meet the JEDEC SSTL-2 and SSTL-3 specifications for termination of DDR-SDRAM. The device contains a high-speed operational amplifier to provide excellent response to load transients. The output stage prevents shoot through while delivering 1.5A continuous current and transient peaks up to 3A in the application as required for DDR-SDRAM termination. The LP2995 also incorporates a VSENSE pin to provide superior load regulation and a VREF output as a reference for the chipset and DDR DIMMS.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
LP2996-N 활성 1.5A DDR 터미네이션 레귤레이터(DDR2용 셧다운 핀 포함) Increased output current capability.

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet LP2995 DDR Termination Regulator datasheet (Rev. M) 2013/03/19
Application note Limiting DDR Termination Regulators’ Inrush Current 2016/08/23
EVM User's guide AN-1241 LP2995 Evaluation Board (Rev. B) 2013/05/07
Application note AN-1254 DDR-SDRAM Termination Simplified Using a Linear Regulator (Rev. A) 2013/05/06
Application note DDR-SDRAM Termination Simplified Using A Linear Regulator 2002/07/23

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 모델

LP2995 PSpice Transient Model

SNVMAH6.ZIP (71 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

LP2995 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAH5.ZIP (4 KB) - PSpice Model
레퍼런스 디자인

TIDA-010011 — 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 1A 이상의 부하 전류와 높은 효율이 필요한 애플리케이션 프로세서 모듈을 위한 여러 전압 레일을 생성하는 다양한 전력 아키텍처를 보여줍니다. 필요한 전원 공급은 백플레인에서 5V, 12V 또는 24V DC 입력을 사용하여 생성됩니다. 전원 공급은 통합 FET와 크기를 위해 인덕터가 통합된 전원 모듈을 사용하여 생성됩니다. 이 설계는 낮은 EMI가 필요한 애플리케이션을 위한 HotRod™ 패키지 유형을 갖추고 있습니다. 또한 설계 시간이 제한된 애플리케이션에 적합합니다. 추가 기능으로는 DDR 터미네이션 (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WQFN (NHP) 16 Ultra Librarian