LP5912-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC Q100-Qualified With the Following Results
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM Classification Level 2
- Device CDM Classification Level C6
- Input Voltage Range: 1.6 V to 6.5 V
- Output Voltage Range: 0.8 V to 5.5 V
- Output Current up to 500 mA
- Low Output-Voltage Noise: 12 µVRMS Typical
- PSRR at 1 kHz: 75 dB Typical
- Output Voltage Tolerance (VOUT ≥ 3.3 V): ±2%
- Low IQ (Enabled, No Load): 30 µA Typical
- Low Dropout (VOUT ≥ 3.3 V): 95 mV Typical at 500-mA Load
- Stable With 1-µF Ceramic Input and Output Capacitors
- Thermal-Overload and Short-Circuit Protection
- Reverse Current Protection
- No Noise Bypass Capacitor Required
- Output Automatic Discharge for Fast Turnoff
- Power-Good Output With 140-µs Typical Delay
- Internal Soft-Start to Limit the In-rush Current
- –40°C to +125°C Operating Junction Temperature Range
The LP5912-Q1 is low-noise LDO that can supply up to 500 mA of output current. Designed to meet the requirements of RF and analog circuits, the LP5912-Q1 device provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line and load transient response. The LP5912-Q1 offers class-leading noise performance without a noise bypass capacitor and with the ability for remote output capacitance placement.
The device is designed to work with a 1-µF input and a 1-µF output ceramic capacitor (no separate noise bypass capacitor required).
This device is available with fixed output voltages from 0.8 V to 5.5 V in 25-mV steps. Contact Texas Instruments Sales for specific voltage option needs.
For all available packages, see the Package Option Addendum (POA) at the end of this data sheet.관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP5912-Q1 Automotive 500-mA Low-Noise, Low-IQ LDO datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2016/09/02 |
Functional safety information | LP5912-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019/12/16 | ||
Technical article | Power over coax: A design guide for automotive applications | PDF | HTML | 2016/08/26 | |
EVM User's guide | LP5912DRV EVM User's Guide | 2015/12/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DS90UB971-Q1EVM — DS90UB971-Q1 평가 모듈
LP5912DRV33EVM — LP5912 3.3V 500-mA 저잡음 낮은 IQ LDO 선형 레귤레이터 평가 모듈
LP5912EVM은 활성화(EN) 및 전원 양호(PG)를 위한 사용자 액세스 가능 테스트 지점과 함께 LP5912-3.3DRVR 저잡음, 500mA 선형 레귤레이터의 평가를 용이하게 합니다. EVM은 고정 전압 조정(3.3V)을 위한 양극 전압 저손실 레귤레이터 IC 1개가 포함된 독립형 평가 모듈입니다. 이 EVM은 6핀 WSON/DRV 패키지의 3.3V, 500mA 초저잡음, 저손실 선형 레귤레이터의 작동을 보여줍니다.
TIDA-01168 — 12V/48V 오토모티브 시스템을 위한 양방향 DC/DC 컨버터 레퍼런스 디자인
PMP22030 — 인포테인먼트 디스플레이를 위한 효율적인 저열, CISPR 25 클래스 5 호환 전원 레퍼런스 설계
TIDA-00733 — 2.1MHz 스위칭 전력 공급을 지원하는 오토모티브 8채널 클래스 D 증폭기 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |