LP5951
- Input Voltage Range: 1.8 V to 5.5 V
- Output Voltage Range: 1.3 V to 3.7 V
- Excellent Line Transient Response: ±2 mV (typical)
- Excellent PSRR: –60 dB at 1 kHz typical
- Low Quiescent Current of 29 µA typical
- Small SC70-5 and SOT-23-5 Packages
- Fast Turnon Time of 30 µs typ.
- Typical < 1 nA Quiescent Current in Shutdown
- Ensured 150-mA Output Current
- Logic Controlled Enable 0.4 V/0.9 V
- Good Load Transient Response of 50 mVpp (typical)
- Thermal Overload and Short-Circuit Protection
- -40°C to 125°C Junction Temperature Range
The LP5951 regulator is designed to meet the requirements of portable battery-powered systems providing a regulated output voltage and low quiescent current. When switched to shutdown mode via a logic signal at the Enable (EN) pin, the power consumption is reduced to virtually zero.
The LP5951 is designed to be stable with small 1-µF ceramic capacitors. The device also features internal protection against short-circuit currents and over-temperature conditions.
Performance is specified for a –40°C to 125°C temperature range.
The device is available in fixed output voltages in the range of 1.3 V to 3.7 V. For availability, please contact your local TI sales office.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP5951 Micropower, 150-mA Low-Dropout CMOS Voltage Regulator datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2014/12/15 |
Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019/06/27 | ||
EVM User's guide | AN-1486 LP5951 Evaluation Board (Rev. C) | 2013/04/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LDC2114EVM — LDC2114 1.8V 4채널 인덕티브 터치 평가 모듈
TMP114EVM — 초저 높이, 1.2V 고정밀 온도 센서용 TMP114 평가 모듈
이 모듈은 EVM 보드의 센서와 호스트 컨트롤러 사이에 구멍이 뚫려 있도록 설계되었습니다. 천공을 통해 유연하게 평가할 수 있습니다.
- 사용자는 TMP114를 사용자의 시스템/호스트에 연결할 수 있습니다.
- 사용자는 TMP114 장치를 사용하여 EVM 호스트와 (...)
TIDA-00615 — LDC1312/LDC1314를 사용하는 인덕티브 센서 32-위치 인코더 노브 레퍼런스 디자인
TIDA-00828 — LDC0851을 사용하는 인덕티브 센서 32-위치 인코더 노브 레퍼런스 설계
TIDA-00851-LDC0851 — LDC0851 이벤트 카운팅 레퍼런스 디자인
TIDA-00563 — 인덕티브 근접 스위치 부스터팩 레퍼런스 디자인
TIDA-00460 — 유도성 선형 위치 감지 부스터팩 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |