인터페이스 RS-232 트랜시버

MAX232

활성

+/-9V 출력 및 +/-2kV ESD 보호를 지원하는 5V 듀얼 채널 120kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

제품 상세 정보

Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 2 Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 2 Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • Meets or exceeds TIA/EIA-232-F and ITU recommendation V.28
  • Operates from a single 5V power supply with 1µF charge-pump capacitors
  • Operates up to 120kbit/s
  • Two drivers and two receivers
  • ±30V Input levels
  • Low supply current: 8mA typical
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000V Human-body model (A114-A)
  • Upgrade with improved ESD (15kV HBM) and 0.1µF charge-pump capacitors is available with the MAX202 device
  • Meets or exceeds TIA/EIA-232-F and ITU recommendation V.28
  • Operates from a single 5V power supply with 1µF charge-pump capacitors
  • Operates up to 120kbit/s
  • Two drivers and two receivers
  • ±30V Input levels
  • Low supply current: 8mA typical
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000V Human-body model (A114-A)
  • Upgrade with improved ESD (15kV HBM) and 0.1µF charge-pump capacitors is available with the MAX202 device

The MAX232 device is a dual driver/receiver that includes a capacitive voltage generator to supply TIA/EIA-232-F voltage levels from a single 5V supply. Each receiver converts TIA/EIA-232-F inputs to 5V TTL/CMOS levels. These receivers have a typical threshold of 1.3 V, a typical hysteresis of 0.5V, and can accept ±30V inputs. Each driver converts TTL/CMOS input levels into TIA/EIA-232-F levels.

The MAX232 device is a dual driver/receiver that includes a capacitive voltage generator to supply TIA/EIA-232-F voltage levels from a single 5V supply. Each receiver converts TIA/EIA-232-F inputs to 5V TTL/CMOS levels. These receivers have a typical threshold of 1.3 V, a typical hysteresis of 0.5V, and can accept ±30V inputs. Each driver converts TTL/CMOS input levels into TIA/EIA-232-F levels.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
7개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet MAX232 Dual EIA-232 Drivers and Receivers datasheet (Rev. N) PDF | HTML 2024/02/14
Technical article Pump it up with charge pumps – Part 1 PDF | HTML 2016/02/01
Application note AN-438 Low Power RS-232C Driver and Receiver in CMOS (Rev. B) 2013/04/26
Application note Understanding Power Requirements in RS-232 Applications (Rev. B) 2013/04/26
Application note Removing Ground Noise in Data Transmission Systems 2007/10/05
Application note Interface Circuits for TIA/EIA-232-F (Rev. A) 2002/09/19
Application note Low-Voltage, Single-Supply 232-Standard Interface Solutions (Rev. A) 2000/09/19

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian