64-pin (PAG) package image

MSC1210Y3PAGT 활성

8051 마이크로컨트롤러 및 8K 플래시 메모리를 지원하는 정밀 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

다음과 동일: MSC1210Y3PAGT.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

MSC1210Y3PAGR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-4-260C-72 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 MSC1210Y3 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TQFP (PAG) | 64
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

MSC1210Y3의 주요 특징

  • ANALOG FEATURES
    • 24 Bits No Missing Codes
    • 22 Bits Effective Resolution at 10Hz
      • Low Noise: 75nV
    • PGA From 1 to 128
    • Precision On-Chip Voltage Reference
    • 8 Differential/Single-Ended Channels
    • On-Chip Offset/Gain Calibration
    • Offset Drift: 0.1ppm/°C
    • Gain Drift: 0.5ppm/°C
    • On-Chip Temperature Sensor
    • Burnout Sensor Detection
    • Single-Cycle Conversion
    • Selectable Buffer Input
  • DIGITAL FEATURES
    • Microcontroller Core
      • 8051-Compatible
      • High-Speed Core
        • 4 Clocks per Instruction Cycle
      • DC to 33MHz
      • Single Instruction 121ns
      • Dual Data Pointer
    • Memory
      • Up To 32kB Flash Memory
      • Flash Memory Partitioning
      • Endurance 1M Erase/Write Cycles, 100 Year Data Retention
      • In-System Serially Programmable
      • External Program/Data Memory (64kB)
      • 1,280 Bytes Data SRAM
      • Flash Memory Security
      • 2kB Boot ROM
      • Programmable Wait State Control
    • Peripheral Features
      • 34 I/O Pins
      • Additional 32-Bit Accumulator
      • Three 16-Bit Timer/Counters
      • System Timers
      • Programmable Watchdog Timer
      • Full-Duplex Dual USARTs
      • Master/Slave SPI™
      • 16-Bit PWM
      • Power Management Control
      • Idle Mode Current < 1mA
      • Stop Mode Current < 1µA
      • Programmable Brownout Reset
      • Programmable Low Voltage Detect
      • 24 Interrupt Sources
      • Two Hardware Breakpoints
  • GENERAL FEATURES
    • Pin-Compatible with MSC1211/12/13/14
    • Package: TQFP-64
    • Low Power: 4mW
    • Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
    • Power Supply: 2.7V to 5.25V
  • APPLICATIONS
    • Industrial Process Control
    • Instrumentation
    • Liquid/Gas Chromatography
    • Blood Analysis
    • Smart Transmitters
    • Portable Instruments
    • Weigh Scales
    • Pressure Transducers
    • Intelligent Sensors
    • Portable Applications
    • DAS Systems

All trademarks are the property of their respective owners.

MSC1210Y3에 대한 설명

The MSC1210Yx is a completely integrated family of mixed-signal devices incorporating a high-resolution delta-sigma ADC, 8-channel multiplexer, burnout current sources, selectable buffered input, offset DAC (digital-to-analog converter), PGA (programmable gain amplifier), temperature sensor, voltage reference, 8-bit microcontroller, Flash Program Memory, Flash Data Memory, and Data SRAM, as shown in Figure 8.

On-chip peripherals include an additional 32-bit accumulator, an SPI compatible serial port, dual USARTs, multiple digital input/output ports, watchdog timer, low-voltage detect, on-chip power-on reset, 16-bit PWM, and system timers, brownout reset, and three timer/counters.

The microcontroller core is 8051 instruction set compatible. The microcontroller core is an optimized 8051 core that executes up to three times faster than the standard 8051 core, given the same clock source. That makes it possible to run the device at a lower external clock frequency and achieve the same performance at lower power than the standard 8051 core.

The MSC1210Yx allows the user to uniquely configure the Flash and SRAM memory maps to meet the needs of their application. The Flash is programmable down to 2.7V using both serial and parallel programming methods. The Flash endurance is 1 million Erase/Write cycles. In addition, 1280 bytes of RAM are incorporated on-chip.

The part has separate analog and digital supplies, which can be independently powered from 2.7V to +5.25V. At +3V operation, the power dissipation for the part is typically less than 4mW. The MSC1210Yx is packaged in a TQFP-64 package.

The MSC1210Yx is designed for high-resolution measurement applications in smart transmitters, industrial process control, weigh scales, chromatography, and portable instrumentation.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

MSC1210Y3PAGR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기