인터페이스 광 네트워킹 IC

ONET8501T

활성

RSSI를 지원하는 11.3Gbps 제한 트랜스임피던스 증폭기

제품 상세 정보

Type Transimpedance and limiting amplifier Data rate (max) (Mbps) 11300 Supply current (typ) (µA) 28000 Supply current (max) (µA) 44000 Deterministic jitter (typ) (ps) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 100
Type Transimpedance and limiting amplifier Data rate (max) (Mbps) 11300 Supply current (typ) (µA) 28000 Supply current (max) (µA) 44000 Deterministic jitter (typ) (ps) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 100
DIESALE (Y) See data sheet
  • 10 GHz Bandwidth
  • 7 kΩ Differential Small Signal Transimpedance
  • 2.5 mAPP Input Overload Current
  • Received Signal Strength Indication (RSSI)
  • 100mW Typical Power Dissipation
  • CML Data Outputs With On-Chip 50Ω Back-Termination
  • On Chip Supply Filter Capacitor
  • Single 3.3V Supply
  • Die Size: 940 × 1195 µm
  • APPLICATIONS
    • SONET OC-192
    • SFP+ Optical Receivers
    • 10x Fibre Channel Optical Receivers
    • 10G Ethernet Receivers
    • PIN Preamplifier-Receivers
    • APD Preamplifier Receivers

  • 10 GHz Bandwidth
  • 7 kΩ Differential Small Signal Transimpedance
  • 2.5 mAPP Input Overload Current
  • Received Signal Strength Indication (RSSI)
  • 100mW Typical Power Dissipation
  • CML Data Outputs With On-Chip 50Ω Back-Termination
  • On Chip Supply Filter Capacitor
  • Single 3.3V Supply
  • Die Size: 940 × 1195 µm
  • APPLICATIONS
    • SONET OC-192
    • SFP+ Optical Receivers
    • 10x Fibre Channel Optical Receivers
    • 10G Ethernet Receivers
    • PIN Preamplifier-Receivers
    • APD Preamplifier Receivers

The ONET8501T is a high-speed, high gain, limiting transimpedance amplifier used in optical receivers with data rates up to 12.5Gbps. It features low input referred noise, 10GHz bandwidth, 7kΩ small signal transimpedance, and a received signal strength indicator (RSSI).

The ONET8501T is available in die form, includes an on-chip VCC bypass capacitor and is optimized for packaging in a TO can.

The ONET8501T requires a single 3.3V ±10% supply and its power efficient design typically dissipates less than 105mW. The device is characterized for operation from –40°C to 100°C case (IC back side) temperature.

The ONET8501T is a high-speed, high gain, limiting transimpedance amplifier used in optical receivers with data rates up to 12.5Gbps. It features low input referred noise, 10GHz bandwidth, 7kΩ small signal transimpedance, and a received signal strength indicator (RSSI).

The ONET8501T is available in die form, includes an on-chip VCC bypass capacitor and is optimized for packaging in a TO can.

The ONET8501T requires a single 3.3V ±10% supply and its power efficient design typically dissipates less than 105mW. The device is characterized for operation from –40°C to 100°C case (IC back side) temperature.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet 11.3-Gbps Limiting Transimpedance Amplifier with RSSI datasheet (Rev. B) 2011/08/17

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
DIESALE (Y)