8-pin (YZD) package image

OPA2376AIYZDT 활성

듀얼, 정밀, 저잡음, 낮은 정동작 전류 연산 증폭기

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: OPA2376AIYZDT.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA2376AIYZDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SnAgCu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YZD) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

OPA2376의 주요 특징

  • Low Noise: 7.5 nV/√Hz at 1 kHz
  • 0.1 Hz to 10 Hz Noise: 0.8 µVPP
  • Quiescent Current: 760 µA (typical)
  • Low Offset Voltage: 5 µV (typ)
  • Gain Bandwidth Product: 5.5 MHz
  • Rail-to-Rail Input and Output
  • Single-Supply Operation
  • Supply Voltage: 2.2 V to 5.5 V
  • Space-Saving Packages:
    • SC70, SOT-23, DSBGA, VSSOP, TSSOP

OPA2376에 대한 설명

The OPA376 family represents a new generation of low-noise operational amplifiers with e-trim™, offering outstanding dc precision and ac performance. Rail-to-rail input and output, low offset (25 µV, maximum), low noise (7.5 nV/√Hz), quiescent current of 950 µA (maximum), and a 5.5-MHz bandwidth make this part very attractive for a variety of precision and portable applications. In addition, this device has a reasonably wide supply range with excellent PSRR, making it attractive for applications that run directly from batteries without regulation.

The OPA376 (single version) is available in MicroSIZE SC70-5, SOT-23-5, and SOIC-8 packages. The OPA2376 (dual) is offered in the DSBGA-8, VSSOP-8, and SOIC-8 packages. The OPA4376 (quad) is offered in a TSSOP-14 package. All versions are specified for operation from –40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA2376AIYZDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기