8-pin (D) package image

OPA2889ID 활성

비활성화를 지원하는 듀얼 115MHz, 저전력, 광대역, 전압 피드백 연산 증폭기

다음과 동일: OPA2889ID.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교

다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.

LMH6628MAX/NOPB 활성 듀얼 광대역, 저잡음, 전압 피드백 연산 증폭기
OPA2863AIDSNR 활성 듀얼, 고정밀, 저전력, 105MHz, 12V RRIO 전압 피드백 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA2889IDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 OPA2889 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

OPA2889의 주요 특징

  • FLEXIBLE SUPPLY RANGE:
    +2.6V to +12V Single Supply
    ±1.3V to ±6V Dual Supplies
  • UNITY-GAIN STABLE
  • WIDEBAND ±5V OPERATION: 60MHz
    (G = +2V/V)
  • OUTPUT VOLTAGE SWING: ±4V
  • HIGH SLEW RATE: 250V/µs
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 460µA/ch
  • LOW DISABLE CURRENT: 18µA/ch
  • APPLICATIONS
    • VIDEO LINE DRIVING
    • xDSL LINE RECEIVERS
    • HIGH-SPEED IMAGING CHANNELS
    • ADC BUFFERS
    • PORTABLE INSTRUMENTS
    • TRANSIMPEDANCE AMPLIFIERS
    • ACTIVE FILTERS

All other trademarks are the property of their respective owners.

OPA2889에 대한 설명

The OPA2889 represents a major step forward in unity-gain stable, voltage-feedback op amps. A new internal architecture provides slew rate and full-power bandwidth previously found only in wideband, current-feedback op amps. These capabilities give exceptional full-power bandwidth. Using a dual ±5V supply, the OPA2889 can deliver a ±4V output swing with over 40mA drive current and 60MHz bandwidth. This combination of features makes the OPA2889 an ideal RGB line driver or single-supply analog-to-digital converter (ADC) input driver or low power twisted pair line receiver.

The low 460µA/ch supply current of the OPA2889 is precisely trimmed at +25°C. System power may be reduced further using the optional disable control pin. Leaving this disable pin open, or holding it HIGH, operates the OPA2889 normally. If pulled LOW, the OPA2889 supply current drops to less than 20µA/ch while the output goes into a high-impedance state.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA2889IDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기