8-pin (D) package image

OPA552UA/2K5 활성

고전류(380mA 일반), 고전압(60V), 광대역(12MHz), 연산 증폭기

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: OPA552UA/2K5.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA552UA 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

OPA552의 주요 특징

  • Wide Supply Range: ±4 V to ±30 V
  • High Output Current: 200 mA Continuous
  • Low Noise: 14 nV/√Hz
  • Fully Protected:
    • Thermal Shutdown
    • Output Current-Limited
  • Thermal Shutdown Indicator
  • Wide Output Swing: 2 V from Rail
  • Fast Slew Rate:
    • OPA551: 15 V/µs
    • OPA552: 24 V/µs
  • Wide Bandwidth:
    • OPA551: 3 MHz
    • OPA552: 12 MHz
  • Packages: PDIP-8, SOIC-8, or
    DDPAK/TO-263-7

OPA552에 대한 설명

The OPA551x devices are low-cost operational amplifiers with high-voltage (60-V) and high-current (200-mA) capability.

The OPA551 is unity-gain stable and features high slew rate (15 V/µs) and wide bandwidth (3 MHz). The OPA552 is optimized for gains of 5 or greater, and offers higher speed with a slew rate of 24 V/µs and a bandwidth of 12 MHz. Both devices are suitable for telephony, audio, servo, and test applications.

These laser-trimmed, monolithic integrated circuits provide excellent low-level accuracy along with high output swing. High performance is maintained as the amplifier swings to its specified limits.

The OPA55x devices are internally protected against overtemperature conditions and current overloads. The thermal shutdown indicator flag provides a current output to alert the user when thermal shutdown has occurred.

The OPA55x devices are available in PDIP-8 and SOIC-8 packages, as well as a DDPAK-7/TO-263 surface-mount plastic power package. They are specified for operation over the extended industrial temperature range, –40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA552UA 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기