OPT3007
- Precision Optical Filtering to Match Human Eye:
- Rejects > 99% (Typical) of IR
- Automatic Full-Scale Setting Feature
- Measurements: 0.01 Lux to 83k Lux
- 23-Bit Effective Dynamic Range With
Automatic Gain Ranging - 12 Binary-Weighted Full-Scale Range Settings:
< 0.2% (Typical) Matching Between Ranges - Low Operating Current: 1.8 µA (Typical)
- Operating Temperature Range: –40°C to +85°C
- Wide Power-Supply Range: 1.6 V to 3.6 V
- Fixed I2C Address
- 5.5-V Tolerant I/O
- Fixed I2C Address
- Small-Form Factor:
- 0.856-mm × 0.946-mm × 0.226-mm PicoStar™ Package
- OPT3007 is Smaller Version of OPT3001
The OPT3007 is a single-chip lux meter, measuring the intensity of visible light as seen by the human eye. The OPT3007 is available in an ultra-small PicoStar package, so the device fits into tiny spaces. The OPT3007 has a fixed addressing scheme which enables the device to operate with only four pins connected. This enables the PCB designer to create a bigger opening to the active sensor area.
The precision spectral response of the sensor tightly matches the photopic response of the human eye. With strong infrared (IR) rejection, the OPT3007 measures the intensity of light as seen by the human eye, regardless of the light source. The IR rejection also aids in maintaining high accuracy when design requires mounting the sensor under dark glass. The OPT3007, often in conjunction with backlight ICs or lighting control systems, creates light-based experiences for humans, and is a replacement for photodiodes, photoresistors, or lower-performing ambient light sensors.
Measurements can be made from 0.01 lux up to 83k lux without manually selecting full-scale ranges by using the built-in, full-scale setting feature. This capability allows light measurement over a 23-bit effective dynamic range.
The digital operation is flexible for system integration. Measurements can be either continuous or single-shot. The digital output is reported over an I2C- and SMBus-compatible, two-wire serial interface.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | OPT3007 Ultra-Thin Ambient Light Sensor datasheet | PDF | HTML | 2017/08/30 |
| Application brief | Advantages of Implementing a Light Sensor in TI's Ultra Thin PicoStar Package | PDF | HTML | 2024/06/27 | |
| Application brief | How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/01/19 | |
| Application note | Standalone Evaluation Platform for TI Light Sensors (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/07/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
OPT3006EVM — 인체의 눈에 정확하게 반응하는 OPT3006 ALS(디지털 주변광 센서) 평가 모듈
OPT3006는 디지털 출력 통합 회로를 적용한 ALS(주변광 센서)입니다. 초박형 Picostar 패키지 폼 팩터로 제공되므로 작은 공간에 잘 맞습니다. OPT3006은 Flexible-PCB에 장착되며, 여기에는 빛이 센서를 비출 수 있도록 예시 컷아웃이 포함되어 있습니다. I2C 프로토콜과 함께 작동하는 2회선 인터페이스를 사용하여 다양한 애플리케이션에 이상적입니다.
OPT3006EVM은 다양한 조건에서 OPT3006의 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. OPT3006EVM은 2개의 PCB로 구성됩니다. 첫 번째는 (...)
LIGHTSOURCE01EVM — TI 주변광 센서 평가 모듈의 보정을 위한 안정적인 광원
LIGHTSOURCE01EVM은 주변광 센서(ALS) 및 컬러 센서의 보정에 사용되는 안정적이고 균일한 광원입니다. 이 광원은 생산 환경에서 TI 광 센서를 포함한 최종 제품을 보정 및 테스트하는 데 사용하도록 설계되었습니다. 이 안정화 광원은 일몰(4200K CCT) 및 정오(6400K CCT) 조명 모드를 시뮬레이션하는 데 사용할 수 있습니다. 광원은 균일하고 일정하며 시간이 지남에 따라 광출력이 ±1% 미만이고 직경이 1인치 면적에 균일성이 ±1% 미만입니다. 조명 수준 및 모드는 광원 EVM GUI를 사용하여 조정할 수 (...)
OPTISIM — TI 광학 센서를 지원하는 광학 광선 추적 시뮬레이션 툴
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| PICOSTAR (YMF) | 6 | Ultra Librarian |