24-pin (DB) package image

PCA9539DBR 활성

인터럽트, 리셋 및 구성 레지스터를 지원하는 16비트 2.3~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: PCA9539DBR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교

다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.

TCA9539PWR 활성 16비트 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기(인터럽트, 리셋 및 구성 레지스터 지원) Performance enhancements for power-on reset, interrupt, and lower voltage operation.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PCA9539DB 활성
패키지 수량 | 캐리어 60 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 PCA9539 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SSOP (DB) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

PCA9539의 주요 특징

  • Low standby-current consumption of 1 µA max
  • I2C to Parallel port expander
  • Open-drain active-low interrupt output
  • Active-low reset input
  • 5-V Tolerant I/O ports
  • Compatible with most microcontrollers
  • 400-kHz Fast I2C Bus
  • Polarity inversion register
  • Address by two hardware address pins for use of up to four devices
  • Latched outputs with high-current drive capability for directly driving LEDs
  • Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-body model (A114-A)
    • 1000-V Charged-device model (C101)

PCA9539에 대한 설명

The system master can reset the PCA9539 in the event of a time-out or other improper operation by asserting a low in the RESET input. The power-on reset puts the registers in their default state and initializes the I2C/SMBus state machine. Asserting RESET causes the same reset/initialization to occur without de-powering the part.

The PCA9539 open-drain interrupt ( INT) output is activated when any input state differs from its corresponding Input Port register state and is used to indicate to the system master that an input state has changed.

INT can be connected to the interrupt input of a microcontroller. By sending an interrupt signal on this line, the remote I/O can inform the microcontroller if there is incoming data on its ports without having to communicate via the I2C bus. Thus, the PCA9539 can remain a simple slave device.

The device outputs (latched) have high-current drive capability for directly driving LEDs. The device has low current consumption.

The PCA9539 is identical to the PCA9555, except for the removal of the internal I/O pullup resistor, which greatly reduces power consumption when the I/Os are held low, replacement of A2 with RESET, and a different address range.

Two hardware pins (A0 and A1) are used to program and vary the fixed I2C address and allow up to four devices to share the same I2C bus or SMBus.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PCA9539DB 활성
패키지 수량 | 캐리어 60 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기