16-pin (PW) package image

PCA9557PW 구형

리셋 및 구성 레지스터를 지원하는 8비트 2.3~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

PCA9557PW은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.

PCA9557PWR 활성 리셋 및 구성 레지스터를 지원하는 8비트 2.3~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기 Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PCA9557PWR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
PCA9557PWT 구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 PCA9557 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

PCA9557의 주요 특징

  • Low standby current consumption of 1µA maximum
  • I2C to parallel port expander
  • Operating power-supply voltage range of 2.3V to 5.5V
  • 5V Tolerant I/O ports
  • 400kHz Fast I2C bus
  • Three hardware address pins allow for use of up to eight devices on I2C/SMBus
  • Lower-voltage higher-performance migration path for PCA9556
  • Input and output configuration register
  • Polarity inversion register
  • Active-low reset input
  • Internal power-on reset
  • High-impedance open drain on P0
  • Power up with all channels configured as inputs
  • No glitch on power up
  • Noise filter on SCL or SDA inputs
  • Latched outputs with high current drive maximum capability for directly driving LEDs
  • Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000V Human-body model (A114-A)
    • 200V Machine model (A115-A)
    • 1000V Charged-device model (C101)

PCA9557에 대한 설명

This 8-bit I/O expander for the two-line bidirectional bus (I2C) is designed for 2.3V to 5.5V VCC operation. The device provides general-purpose remote I/O expansion for most microcontroller families through the I2C interface [serial clock (SCL) and serial data (SDA)].

The PCA9557 consists of one 8-bit configuration (input or output selection), input port, output port, and polarity inversion (active-high) registers. At power on, the I/Os are configured as inputs. However, the system controller can enable the I/Os as either inputs or outputs by writing to the I/O configuration bits. The data for each input or output is kept in the corresponding input or output register. The polarity of the input port register can be inverted with the polarity inversion register. All registers can be read by the system controller.

The device outputs (latched) have high-current drive capability for directly driving LEDs. The device has low current consumption.

The system controller can reset the PCA9557 in the event of a timeout or other improper operation by asserting a low in the active-low reset (RESET) input. The power-on reset puts the registers in their default state and initializes the I2C/SMBus state machine. Asserting RESET causes the same reset/initialization to occur without depowering the part.

Three hardware pins (A0, A1, and A2) are used to program and vary the fixed I2C address, allowing up to eight devices to share the same I2C bus or SMBus.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PCA9557PWR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
PCA9557PWT 구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기