16-pin (N) package image

PCF8574AN 활성

8비트 2.5~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기(인터럽트 지원)

다음과 동일: PCF8574ANE4, PCF8574AN.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교

다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.

TCA9534APWR 활성 인터럽트 및 구성 레지스터를 지원하는 8비트 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 PCF8574A 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (N) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

PCF8574A의 주요 특징

  • Low standby-current consumption of 10µA max
  • I2C to parallel-port expander
  • Open-drain interrupt output
  • Compatible with most microcontrollers
  • Latched outputs with high-current drive capability for directly driving LEDs
  • Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II

PCF8574A에 대한 설명

This 8-bit input/output (I/O) expander for the two-line bidirectional bus (I2C) is designed for 2.5V to 6V VCC operation.

The PCF8574A device provides general-purpose remote I/O expansion for most microcontroller families via the I2C interface [serial clock (SCL), serial data (SDA)].

The device features an 8-bit quasi-bidirectional I/O port (P0–P7), including latched outputs with high-current drive capability for directly driving LEDs. Each quasi-bidirectional I/O can be used as an input or output without the use of a data-direction control signal. At power on, the I/Os are high. In this mode, only a current source to VCC is active.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기