PCM1802
- 24-Bit Delta-Sigma Stereo A/D Converter
- Single-Ended Voltage Input: 3 VP–P
- Antialiasing Filter Included
- Oversampling Decimation Filter
- Oversampling Frequency: ×64, ×128
- Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
- Stop-Band Attenuation: –65 dB
- On-Chip High-Pass Filter: 0.84 Hz (44.1 kHz)
- High Performance
- THD+N: 96 dB (Typical)
- SNR: 105 dB (Typical)
- Dynamic Range: 105 dB (Typical)
- PCM Audio Interface
- Master and Slave Mode Selectable
- Data Formats: 24-Bit Left-Justified; 24-Bit I2S; 20-bit or 24-Bit Right-Justified
- Sampling Rate: 16 kHz to 96 kHz
- System Clock: 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS
- Dual Power Supplies: 5 V (Analog), 3.3 V (Digital)
- Package: 20-Pin SSOP
The PCM1802 is a high-performance, low-cost, single-chip stereo analog-to-digital converter with single-ended analog voltage input. The PCM1802 uses a delta-sigma modulator with 64-times or 128-times oversampling, and includes a digital decimation filter and high-pass filter (HPF), which removes the DC component of the input signal. For various applications, the PCM1802 supports master and slave modes and four data formats in serial interface. The PCM1802 is suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance, 5-V analog supply, and 3.3-V digital supply operation is required. The PCM1802 is fabricated using a highly advanced CMOS process and is available in the DB 20-pin SSOP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | PCM1802 Single-Ended Analog-Input 24-Bit, 96-kHz Stereo A/D Converter datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2016/12/09 |
User guide | TAS5101SE Evaluation Module | 2002/10/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PCM1802EVM — 단일 종단 아날로그 입력 24비트, 96kHz 스테레오 ADC용 PCM1802 평가 모듈
PCM1802EVM은 PCM1802 디바이스의 성능과 기능을 시연하기 위해 설계된 평가 모듈(EVM)입니다. PCM1802는 단일 종단 아날로그 전압 입력을 갖춘 고성능 단일 칩 스테레오 ADC(아날로그-디지털 컨버터)입니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |