28-pin (DB) package image

PCM2902E 새 설계에 권장하지 않음

스테레오 USB1.1 코덱, 라인 출력 및 S/PDIF I/O, 버스 전원(HID 인터페이스)

다음과 동일: PCM2902E.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
PCM2902E은(는) 새 설계에 권장하지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.

PCM2902CDB 활성 USB 인터페이스, 단일 종단 아날로그 및 S/PDIF 입력/출력을 지원하는 스테레오 오디오 코덱 enhanced performance available

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 PCM2902 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SSOP (DB) | 28
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 47 | TUBE

PCM2902의 주요 특징

  • PCM2900: Without S/PDIF
  • PCM2902: With S/PDIF
  • On-Chip USB Interface:
    • With Full-Speed Transceivers
    • Fully Compliant With USB 1.1 Specification
    • Certified by USB-IF
    • Partially Programmable Descriptors(1)
    • USB Adaptive Mode for Playback
    • USB Asynchronous Mode for Record
    • Bus Powered
  • 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
  • Sampling Rate:
    • DAC: 32, 44.1, 48 kHz
    • ADC: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz
  • On-Chip Clock Generator With Single 12-MHz Clock Source
  • Single Power Supply: 5 V Typical (VBUS)
  • Stereo ADC
    • Analog Performance at VBUS = 5 V
      • THD+N = 0.01%
      • SNR = 89 dB
      • Dynamic Range = 89 dB
    • Decimation Digital Filter
      • Pass-Band Ripple = ±0.05 dB
      • Stop-Band Attenuation = 65 dB
    • Single-Ended Voltage Input
    • Antialiasing Filter Included
    • Digital LCF Included
  • Stereo DAC
    • Analog Performance at VBUS = 5 V
      • THD+N = 0.005%
      • SNR = 96 dB
      • Dynamic Range = 93 dB
    • Oversampling Digital Filter
      • Pass-Band Ripple = ±0.1 dB
      • Stop-Band Attenuation = -43 dB
    • Single-Ended Voltage Output
    • Analog LPF Included
  • Multifunctions:
    • Human Interface Device (HID) Volume ± Control and Mute Control
    • Suspend Flag
  • Package: 28-Pin SSOP
  • APPLICATIONS
    • USB Audio Speaker
    • USB Headset
    • USB Monitor
    • USB Audio Interface Box

(1)The descriptor can be modified by changing a mask.

SpAct is a trademark of Texas Instruments.

System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.

All other trademarks are the property of their respective owners.

PCM2902에 대한 설명

The PCM2900/2902 is Texas Instruments' single-chip USB stereo audio codec with USB-compliant full-speed protocol controller and S/PDIF (only PCM2902). The USB protocol controller works with no software code, but the USB descriptors can be modified in some areas (e.g., vendor ID/product ID). The PCM2900/2902 employs SpAct™ architecture, TI's unique system that recovers the audio clock from USB packet data. On-chip analog PLLs with SpAct architecture enable playback and record with low clock jitter and with independent playback and record sampling rates.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기