이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
PCM5101A-Q1
- Ultra Low Out-of-Band Noise
- Integrated High-Performance Audio PLL with BCK
Reference to Generate SCK Internally - Direct Line Level 2.1-VRMS Output
- No DC Blocking Capacitors Required
- Line Level Output Down to 1KΩ
- Intelligent Muting System; Soft Up or Down Ramp
and Analog Mute For 120-dB Mute SNR - Accepts 16-, 24-, and 32-Bit Audio Data
- PCM Data Formats: I2S, Left-Justified
- Automatic Power-Save Mode When LRCK And
BCK Are Deactivated - 1.8 V or 3.3 V Failsafe LVCMOS Digital Inputs
- Simple Configuration Using Hardware Pins
- Single-Supply Operation: 14
- 3.3 V Analog, 1.8 V or 3.3 V Digital
- Qualified in Accordance with AEC-Q100
The PCM510xA devices are a family of monolithic CMOS-integrated circuits that include a stereo digital-to-analog converter and additional support circuitry in a small TSSOP package. The PCM510xA devices use the latest generation of TIs advanced segment-DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter.
Using Directpath™ charge-pump technology, the PCM510xA devices provide 2.1-VRMS ground centered outputs, allowing designers to eliminate DC blocking capacitors on the output, as well as external muting circuits traditionally associated with single-supply line drivers.
The integrated line driver surpasses all other charge-pump based line drivers by supporting loads down to 1 kΩ per pin.
The integrated PLL on the device removes the requirement for a system clock (commonly known as master clock), allowing a 3-wire I2S connection and reducing system EMI.
Intelligent clock error and PowerSense undervoltage protection utilizes a two-level mute system for pop-free performance.
Compared with many conventional switched capacitor DAC architectures, the PCM510xA family offers up to 20 dB lower out-of-band noise, reducing EMI and aliasing in downstream amplifiers/ADCs, measured from the traditional 100-kHz OBN measurements to 3 MHz).
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | PCM510xA 2.1 VRMS, 112/106/100 dB Audio Stereo DAC with PLL and 32-bit, 384 kHz PCM Interface datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2015/05/06 |
| Application note | A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters | 2000/09/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PCM5102EVM-U — PCM5102 평가 모듈
PCM5102EVM-U는 Microsoft Windows™ 운영 체제를 실행하는 개인용 컴퓨터에서 사용할 수 있는 완전한 기능을 갖춘 평가 키트입니다. 필요한 평가 소프트웨어는 PCM5102 제품 폴더에서 온라인으로 확인할 수 있습니다.
PCM5102EVM은 TI(텍사스 인스트루먼트)의 EVM 폼 팩터로, 장치 성능과 작동 특성을 직접 평가할 수 있고 소프트웨어 개발 및 시스템 프로토타입 제작을 용이하게 합니다.
PCM5102EVM-U는 PC에 하나의 mini-USB 케이블을 연결하여 작동합니다. USB 연결은 설정 및 구성을 줄이기 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치