28-pin (PW) package image

PCM5121PWR 활성

PCM 인터페이스 및 고정 오디오 프로세싱을 지원하는 2V RMS DIRECTPATH 106dB 오디오 스테레오 DAC

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: PCM5121PWR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PCM5121PW 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 28
작동 온도 범위(°C) -25 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

PCM5121의 주요 특징

  • Register-Selectable Audio-Processing Functions up to 48-kHz fS
    • Dynamic Range Control (DRC)
    • Equalization (EQ)
    • Filtering
  • DAC Functionality to 384-kHz fS
  • Market-Leading Low Out-of-Band Noise
  • Selectable Digital-Filter Latency and Performance
  • No DC-Blocking Capacitors Required
  • Integrated Negative Charge Pump
  • Intelligent Muting System; Soft Up or Down Ramp and Analog Mute for 120-dB Mute SNR
  • Integrated High-Performance Audio PLL With BCK Reference to Generate SCK Internally
  • Accepts 16-, 20-, 24-, and 32-Bit Audio Data
  • PCM Data Formats: I2S, Left-Justified, Right-Justified, TDM / DSP
  • SPI or I2C Control
  • Software or Hardware Configuration
  • Automatic Power-Save Mode When LRCK and BCK are Deactivated
  • 1.8-V or 3.3-V Failsafe LVCMOS Digital Inputs
  • Single Supply Operation:
    • 3.3-V Analog, 1.8-V or 3.3-V Digital
  • Integrated Power-On Reset
  • Small28-Pin Package

PCM5121에 대한 설명

The PCM512x devices are a family of monolithic CMOS-integrated circuits that include a stereo digital-to-analog converter and additional support circuitry in a small TSSOP package. The PCM512x uses the latest generation of TI’s advanced segment-DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter.

Members of the PCM512x family integrate preset audio processing functions with programmable coefficients, allowing developers to change the characteristics of the interpolation filter, speaker EQ, dynamic range controls, and average volume control in their products.

The PCM512x provides 2.1-VRMS ground-centered outputs, allowing designers to eliminate DC-blocking capacitors on the output, as well as external muting circuits traditionally associated with single supply line drivers.

The integrated line driver surpasses all other charge-pump-based line drivers by supporting loads down to 1 kΩ. By supporting loads down to 1 kΩ, the PCM512x can essentially drive up to 10 products in parallel (LCD TV, DVDR, AV receivers, and so forth).

The integrated PLL on the device removes the requirement for a system clock (commonly known as master clock), allowing a 3-wire I2S connection, along with reducing system EMI.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PCM5121PW 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기