PCM5310
- 2- or 2.4-VRMS Output (Typ), 2-VRMS Input (Typ)
- Asynchronous Operation for 2 Stereo DACs and 2 Stereo ADCs
- 6 Audio Interface Ports with Mux and Bypass
- Performance:
- THD+N (fS = 48 kHz): 0.01% (ADC), 0.01% (DAC)
- SNR/DR (fS = 48 kHz): 95 dB (ADC), 100 dB (DAC)
- Line Input (Stereo x6): Available for 2-VRMS Input
- Line Output (Stereo x2): Available for 2-VRMS or 2.4-VRMS Output
- Headphone Output: > 20 mW into 32
, > 30 mW into 16
- Sampling Rate: 96 kHz (ADC), 192 kHz (DAC)
- System Clock: 128 fS, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS
- Digital Filter Passband Ripple: ±0.05 dB (ADC), ±0.04 dB (DAC)
- Digital Filter Stop Band Attenuation: –65 dB (ADC), –50 dB (DAC)
- I2C Interface
- Multifunctions:
- Audio Interface:
I2S, Left-Justified, and Right-Justified - Digital Attenuation: 0 dB to –100 dB in 0.5-dB Steps (DAC), 20 dB to –100 dB in 0.5-dB Steps (ADC)
- Digital Soft Mute: 1.0-dB Steps to Mute
- Digital De-Emphasis Filter: 32, 44.1, 48 kHz
- Digital Audio Interface Mux and Bypass
- Line Input Level Control: 9, 6, 3, 0 dB
- Line Output Level Control: 0, –0.5, –1.0 dB
- Headphone Output Volume Control:
12 dB to –70 dB in 1-dB Steps - Oversampling Rate Control for DAC
- Audio Interface:
- Power-Supply Voltage:
- 9 V for 2-VRMS Driver
- 3.3 V for Digital and Analog
- Power Consumption:
- 360 mW at fS = 48-kHz Operation
- 25.5 µW in Power-Down Mode
- Pop Noise Reduction at Clock Halt
- Short-Circuit Protection for Headphone Output
- Flexible GPIO Port:
- Internal Mute Flag
- Internal Zero Flag
- Headphone Insertion Detection Status
- Headphone Short-Circuit Protection Status
- Logic Functions (AND, NAND, OR, NOR, BUF, INV)
- Package: 64-Pin HTQFP PowerPAD
- Operating Temperature Range:–25°C to +85°C
- APPLICATIONS
- Digital TV
- DVD Recorder
- IP-STB (Set Top Box)
The PCM5310 is a four-channel/four-channel audio codec with a 2-VRMS driver, headphone amplifier, analog multiplexer (mux), and six audio interface ports for digital TV applications.
The PCM5310 accepts left-justified, right-justified, and I2S audio data formats with 16 or 24 bits. The PCM5310 also incorporates many functions through the I2C interface, such as an analog bypass mode, analog volume control, analog level control, analog multiplexer, GPIO, zero flag, short protection, de-emphasis filter, high-pass filter, and digital attenuator. The six audio interface ports each have a built-in digital mux and bypass functions to reduce the need for additional DSP ports or other devices.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치