PLL1707-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- 27-MHz Master Clock Input
- Generated Audio System Clock
- SCKO0: 768 fS (fS = 44.1 kHz)
- SCKO1: 768 fS, 512 fS (fS = 48 kHz)
- SCKO2: 256 fS (fS = 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 kHz)
- SCKO3: 384 fS (fS = 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 kHz)
- Zero PPM Error Output Clocks
- Low Clock Jitter: 50 ps (Typical)
- Multiple Sampling Frequencies:
fS = 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 kHz - 3.3-V Single Power Supply
- Parallel Control
- Package: 20-Pin SSOP (150 mil), Lead-Free Product
- APPLICATIONS
- HDD + DVD Recorders
- DVD Recorders
- HDD Recorders
- DVD Players
- DVD Add-On Cards for Multimedia PCs
- Digital HDTV Systems
- Set-Top Boxes
The PLL1707 is a low-cost phase-locked loop (PLL) multiclock generator. The PLL1707 can generate four system clocks from a 27-MHz reference input frequency. The clock outputs of the PLL1707 can be controlled by sampling frequency-control pins. The device gives customers both cost and space savings by eliminating external components and enables customers to achieve the very low-jitter performance needed for high performance audio DACs and/or ADCs. The PLL1707 is ideal for MPEG-2 applications that use a 27-MHz master clock such as DVD recorders, HDD recorders, DVD add-on cards for multimedia PCs, digital HDTV systems, and set-top boxes.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | PLL1707-Q1 3.3-V Dual PLL Multi-Clock Generator . datasheet (Rev. A) | 2011/03/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SSOP (DBQ) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치