PTN78000WAZT 활성

1.5A, 넓은 입력 조정 가능 스위칭 레귤레이터

다음과 동일: PTN78000WAZT.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교

다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.

TPSM63603RDHR 활성 고밀도, 3V~36V 입력, 1V~16V 출력, 3A 전원 모듈 Smaller footprint, lower EMI, higher efficiency, and optional spread spectrum.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PTN78000WAZ 활성
패키지 수량 | 캐리어 49 | TIW TRAY
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 면제
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SnAgCu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 PTN78000W 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 Surface Mount Module (EUT) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

PTN78000W의 주요 특징

  • 1.5-A Output Current
  • Wide-Input Voltage
    (7 V to 36 V) / (15 V to 36 V)
  • Wide-Output Voltage Adjust
    (2.5V to 12.6 V) / (11.85 V to 22 V)
  • High Efficiency (Up to 95%)
  • On/Off Inhibit
  • Undervoltage Lockout
  • Output Current Limit
  • Overtemperature Shutdown
  • Operating Temperature: -40°C to 85°C
  • Surface Mount Package Available
  • APPLICATIONS
    • General-Purpose, Industrial Controls, HVAC Systems, Test and Measurement, Medical Instrumentation, AC/DC Adaptors, Vehicles, Marine, and Avionics

PTN78000W에 대한 설명

The PTN78000 is a series of high-efficiency, step-down Integrated Switching Regulators (ISR), that represent the third generation in the evolution of the popular 78ST100 series of products. In new designs it should be considered in place of the 78ST100, PT78ST100, PT5100, and PT6100 series of single in-line pin (SIP) products. The PTN78000 is smaller and lighter than its predecessors, and has either similar or improved electrical performance characteristics. The case-less, double-sided package, also exhibits improved thermal characteristics, and is compatible with TI's roadmap for RoHS and lead-free compliance.

Operating from a wide-input voltage range, the PTN78000 provides high-efficiency, step-down voltage conversion for loads of up to 1.5 A. The output voltage is set using a single external resistor. The PTN78000W may be set to any value within the range, 2.5 V to 12.6 V, and the PTN78000H from 11.85 V to 22 V. The output voltage of the PTN78000W can be as little as 2 V lower than the input, allowing operation down to 7 V, with an output voltage of 5 V. The output voltage of the PTN78000H can be as little as 3 V lower than the input, alowing operation down to 15 V, with an output voltage of 12 V.

The PTN78000 has undervoltage lockout and an integral on/off inhibit. The modules are suited to a wide variety of general-purpose applications that operate off 12-V, 24-V, or 28-VDC power.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PTN78000WAZ 활성
패키지 수량 | 캐리어 49 | TIW TRAY
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기