RC4580-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C3B
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- Operating Voltage . . . ±2 V to ±18 V
- Low Noise Voltage . . . 0.8 µVrms (TYP)
- Wide GBW . . . 12 MHz (TYP)
- Low THD . . . 0.0005% (TYP)
- Slew Rate . . . 5 V/µs (TYP)
- Suitable for Automotive Applications Such As Audio Preamplifier, Active Filter, Headphone Amplifier,
Industrial Measurement Equipment - Drop-In Replacement for NJM4580
- Pin and Function Compatible With LM833, NE5532, NJM4558/9,
and NJM4560/2/5
The RC4580-Q1 device is a dual operational amplifier that is designed optimally for audio applications, such as improving tone control. It offers low noise, high gain bandwidth, low harmonic distortion, and high output current. All of these features make the device ideally suited for audio electronics, such as audio preamplifiers and active filters, as well as industrial measurement equipment. When high output current is required, the RC4580-Q1 device can be used as a headphone amplifier. Due to its wide operating supply voltage, the RC4580-Q1 device can also be used in low-voltage applications.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | Dual Audio Operational Amplifier, RC4580-Q1 datasheet (Rev. A) | 2012/08/22 | |
| E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치