REF30
- microSize Package: SOT-23-3
- Low Dropout: 1 mV
- High Output Current: 25 mA
- High Accuracy: 0.2%
- Low IQ: 42 µA (Typical)
- Excellent Specified Drift Performance:
- 50 ppm/°C (Maximum) From 0°C to 70°C
- 75 ppm/°C (Maximum) From –40°C to +125°C
The REF30xx is a precision, low-power, low-dropout voltage, reference family available in a tiny 3-pin SOT-23 package. The REF30xx offers excellent temperature drift and initial accuracy while operating at a quiescent current of 42 µA (typical).
The low power consumption and the relatively high precision make the REF30xx very attractive for loop-powered industrial applications such as pressure and temperature transmitter applications. The REF30xx is easy to use in intrinsically safe and explosion-proof applications because it does not require a load capacitor to be stable. The REF30xx is specified over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C.
The REF30xx operates with supplies within 1 mV of output voltage under zero-load conditions. Engineers can use the low dropout, small size, and low power consumption of the REF30xx in portable and battery-powered applications.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치