전력 관리 전압 레퍼런스 직렬 전압 레퍼런스

3V 4-ppm/°C, 100µA 6핀 SOT-23 시리즈(밴드갭) 전압 레퍼런스

REF3230은(는) 새 설계에 권장하지 않습니다.
이 제품은 기존 고객을 위해 계속 제공됩니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
REF3430 활성 3V, 저드리프트, 저전력, 소형 풋프린트 시리즈 전압 레퍼런스 This is an upgraded version of the REF3233 with lower drift over temperature and lower noise.

제품 상세 정보

Rating Catalog VO (V) 3 Temp coeff (max) (ppm/°C) 7, 26 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 3.05 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1, 100 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 39 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog VO (V) 3 Temp coeff (max) (ppm/°C) 7, 26 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 3.05 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1, 100 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 39 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 7ppm/°C (max) at 0°C to +125°C
    • 20ppm/°C (max) at –40°C to +125°C
  • Microsize Package: SOT23-6
  • High Output Current: ±10mA
  • High Accuracy: 0.01%
  • Low Quiescent Current: 100µA
  • Low Dropout: 5mV
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 7ppm/°C (max) at 0°C to +125°C
    • 20ppm/°C (max) at –40°C to +125°C
  • Microsize Package: SOT23-6
  • High Output Current: ±10mA
  • High Accuracy: 0.01%
  • Low Quiescent Current: 100µA
  • Low Dropout: 5mV

The REF32xx is a very low drift, micropower, low-dropout, precision voltage reference family available in the tiny SOT23-6 package.

The small size and low power consumption (120&micr;A max) of the REF32xx make it ideal for portable and battery-powered applications. This reference is stable with any capacitive load.

The REF32xx can be operated from a supply as low as 5mV above the output voltage, under no load conditions. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

The REF32xx is a very low drift, micropower, low-dropout, precision voltage reference family available in the tiny SOT23-6 package.

The small size and low power consumption (120&micr;A max) of the REF32xx make it ideal for portable and battery-powered applications. This reference is stable with any capacitive load.

The REF32xx can be operated from a supply as low as 5mV above the output voltage, under no load conditions. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

다운로드

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet 4ppm/°C, 100µA, SOT23-6 Series Voltage Reference datasheet (Rev. C) 2011/06/22

주문 및 품질

포함된 정보:
  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
  • 팹 위치
  • 조립 위치