RF37S114
- ISO/IEC 15693-2, ISO/IEC 15693-3, ISO/IEC 18000-3, NFC Tag Type 5
- Integrated Antenna
- 13.56-MHz Operating Frequency
- 256-Bit User Memory in Eight 32-Bit Blocks
- Application Family Identifier (AFI)
- Fast Simultaneous Identification (Anticollision)
The TI RF37S114 Tag-it HF-I Type 5 NFC transponder is compliant with the ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3 global open standards. This product offers a user-accessible memory of 256 bits, organized in 8 blocks, and an optimized command set. This transponder product comes with an integrated antenna and, therefore, is ready for application without the need for an external antenna.

TI에서 제공하는 제한된 설계 지원
이 제품을 사용하는 기존 프로젝트에는 TI의 설계 지원이 제한되어 있습니다. 가능한 경우 이 페이지에서 관련 자료, 툴 및 소프트웨어를 확인할 수 있습니다. 이 제품을 사용하는 기존 설계에는 TI의 설계 지원이 제한되어 있습니다. TI E2E™ 지원 포럼에서 제한된 설계 지원을 요청하십시오.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP-7970ABP — TRF7970A NFC 트랜시버 BoosterPack™ 플러그인 모듈
The third party provider DLP Design NFC/RFID BoosterPack (DLP-7970ABP) is an add-on board designed to fit all of TI’s MCU LaunchPads.
This BoosterPack allows the software application developer to get familiar with the functionalities of TRF7970A Multi-Protocol Fully Integrated 13.56 MHz NFC/ HF RFID (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
RFIDN (TFJ) | — |