RI-TRP-DR2B
- Best-in-class performance through patented half-duplex (HDX) technology
- Patented transponder tuning provides stable and high read and write performance
- MPT 1360-bit type
- ISO 11784 and ISO 11785 compliant
- Insensitive to almost all nonmetallic materials
TI 32-mm glass transponders provide superior performance and operate at a resonance frequency of 134.2 kHz. Specific products are compliant to ISO 11784 and ISO 11785 global open standards. TI LF transponders are manufactured with TIs patented tuning process to provide consistent read and write performance. Before delivery, the transponders undergo complete functional and parametric testing to provide the high quality that customers have come to expect from TI. The transponder is well suited for use in a broad range of applications including, but not limited to, access control, vehicle identification, container tracking, asset management, and waste management applications.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | RI-TRP-DR2B 32-mm glass transponder datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2019/02/28 |
| User guide | 32-mm Glass-Encapsulated Multipage Transponder Reference Guide (Rev. A) | 2016/06/10 | ||
| User guide | 32 mm Glass Encapsulated Multipage Transponders (Rev. A) | 2008/02/01 | ||
| User guide | Multipage, Selective-Addressable, Selective-Addressable (Secured) Transponders | 1999/10/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| XCEPT (TRP) | — |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치