SA5532

활성

-40~85C의 온도에서 작동하는 듀얼 30V, 10MHz, 저잡음 오디오 연산 증폭기

alarm알림 지금 주문

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
TLV9362 활성 듀얼, 40V, 10.6MHz, 레일 투 레일 출력 연산 증폭기 Wider supply range (4.5 V to 40 V), higher GBW (10.6 MHz), faster slew rate (25 V/us), lower offset voltage (1.7 mV), lower power (2.6 mA)

제품 상세 정보

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 30 GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 9 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Iq per channel (typ) (mA) 4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5 Features Standard Amps THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.038 Architecture Bipolar CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 800000
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 30 GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 9 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Iq per channel (typ) (mA) 4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5 Features Standard Amps THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.038 Architecture Bipolar CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 800000
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Equivalent Input Noise Voltage:
    5 nV/√Hz Typ at 1 kHz
  • Unity-Gain Bandwidth: 10 MHz Typ
  • Common-Mode Rejection Ratio: 100 dB Typ
  • High DC Voltage Gain: 100 V/mV Typ
  • Peak-to-Peak Output Voltage Swing 26 V Typ With VCC± = ±15 V and RL = 600 Ω
  • High Slew Rate: 9 V/μs Typ
  • Equivalent Input Noise Voltage:
    5 nV/√Hz Typ at 1 kHz
  • Unity-Gain Bandwidth: 10 MHz Typ
  • Common-Mode Rejection Ratio: 100 dB Typ
  • High DC Voltage Gain: 100 V/mV Typ
  • Peak-to-Peak Output Voltage Swing 26 V Typ With VCC± = ±15 V and RL = 600 Ω
  • High Slew Rate: 9 V/μs Typ

The NE5532, NE5532A, SA5532, and SA5532A devices are high-performance operational amplifiers combining excellent DC and AC characteristics. They feature very low noise, high output-drive capability, high unity-gain and maximum-output-swing bandwidths, low distortion, high slew rate, input-protection diodes, and output short-circuit protection. These operational amplifiers are compensated internally for unity-gain operation. These devices have specified maximum limits for equivalent input noise voltage.

The NE5532, NE5532A, SA5532, and SA5532A devices are high-performance operational amplifiers combining excellent DC and AC characteristics. They feature very low noise, high output-drive capability, high unity-gain and maximum-output-swing bandwidths, low distortion, high slew rate, input-protection diodes, and output short-circuit protection. These operational amplifiers are compensated internally for unity-gain operation. These devices have specified maximum limits for equivalent input noise voltage.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers datasheet (Rev. J) PDF | HTML 2015/01/27
E-book The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics 2017/03/28

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈

증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.

AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.

  • D(SOIC-8 및 SOIC-14)
  • PW(TSSOP-14)
  • DGK(VSSOP-8)
  • (...)
사용 설명서: PDF | HTML
계산 툴

ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기

The Analog Engineer’s Calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting op-amp gain with feedback (...)
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian