SN5450
- Package Options Include Plastic and Ceramic DIPs and Ceramic Flat Packages
- Dependable Texas Instruments Quality and Reliability
These devices contain two independent 2-wide 2-input AND-OR-INVERT gates with one gate expandable. They perform the Boolean function Y = (AT + CD)\ with X and X\ left open
The SN5450 ischaracterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN7450 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | Dual 2-Wide 2-Input AND-OR-Invert Gates (One Gate Expandable) datasheet | 1988/03/01 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치