데이터 시트
SN54AHC125
- Operating range of 2V to 5.5V
- Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
- Four individual output enable pins
The SNx4AHC125 devices are quadruple bus buffer gates featuring independent line drivers with 3-state outputs. Each output is disabled when the associated output-enable ( OE) input is high. When OE is low, the respective gate passes the data from the A input to its Y output.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE must be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SNx4AHC125 Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs datasheet (Rev. O) | PDF | HTML | 2024/02/27 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치