데이터 시트
SN54AHC14
- ESD protection exceeds JESD 22:
- 2000V Human-Body Model (A114-A)
- 200V Machine Model (A115-A)
- 1000V Charged-Device Model (C101)
- Operating range: 2V to 5.5V
- ±8mA output drive at 5V
- Schmitt-Trigger inputs enable input noise resistance
- Low power consumption: 20µA maximum ICC
- Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17
The SNx4AHC14 devices contain six independent inverters. These devices perform the boolean function Y = A.
Each circuit functions as an independent inverter, but, because of the Schmitt-Trigger action, the inverters have different input threshold levels for positive-going (VT+) and negative-going (VT–) signals.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
22개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
| CFP (W) | 14 | Ultra Librarian |
| LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치