SN54ALS153
- Permit Multiplexing From n Lines to One Line
- Perform Parallel-to-Serial Conversion
- Strobe (Enable) Line Provided for Cascading (n Lines to n Lines)
- ´ALS253 and SN74AS253A Are 3-State Versions of These Parts
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These dual 1-of-4 data selectors/multiplexers contain inverters and drivers to supply full binary decoding data selection to the AND-OR gates. Separate strobe (G\) inputs are provided for each of the two 4-line sections.
The SN54ALS153 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS153 and SN74AS153 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | Dual 1-of-4 Data Selectors/Multiplexers datasheet (Rev. A) | 1994/12/01 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치