SN54HCT374
- Operating voltage range of 4.5 V to 5.5 V
- High-current 3-state true outputs can drive up to 15 LSTTL loads
- Low power consumption, 80-µA max ICC
- Typical tpd = 22 ns
- ±6-mA output drive at 5 V
- Low input current of 1 µA max
- Inputs are TTL-voltage compatible
- Eight D-type flip-flops in a single package
- Full parallel access for loading
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SNx4HCT374 Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2022/02/07 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치