SN54LS688
- Compares Two-8-Bit Words
- Choice of Totem-Pole or Open-Collector Outputs
- Hysteresis at P and Q Inputs
- 'LS682 has 20-k
Pullup Resistors on the Q Inputs - SN74LS686 and 'LS687 … JT and NT 24-Pin, 300-Mil Packages
These magnitude comparators perform comparisons of two eight-bit binary
or BCD words. All types provide P = Q\ outputs and all except 'LS688
provide P > Q\ outputs as well. The 'LS682, 'LS684, 'LS686, and
'LS688 have totem-pole outputs, while the 'LS685 and 'LS687 have open-collector
outputs. The 'LS682 features 20-k
pullup termination resistors on the Q inputs for analog or switch data.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | 8-Bit Magnitude/Identity Comparators datasheet | 1988/03/01 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치