SN64BCT757
- BiCMOS Design Significantly Reduces ICCZ
- ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883C, Method 3015; Exceeds 200 V Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0)
- High-Impedance State During Power Up and Power Down
- Open-Collector Outputs Drive Bus Lines or Buffer-Memory Address Registers
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs (N)
This octal buffer and line driver is designed specifically to
improve both the performance and density of 3-state memory address
drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.
The device provides complementary output-enable (OE and ) inputs and noninverting outputs.
The SN64BCT757 is characterized for operation from -40°C to 85°C and 0°C to 70°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치