SN65220
- Design to protect submicron 3-V or 5-V circuits from noise transients
- Port ESD protection capability exceeds:
- 15-kV human body model
- 2-kV machine model
- Available in a WCSP chip-scale package
- Stand-off voltage: 6 V (minimum)
- Low current leakage: 1-µA maximum at 6 V
- Low capacitance: 35-pF (typical)
The SN65220 device is a dual, and the SN65240 and SN75240 devices are quadruple, unidirectional transient voltage suppressors (TVS). These devices provide electrical noise transient protection to Universal Serial Bus (USB) low and full-speed ports. The input capacitance of 35 pF makes it unsuitable for high-speed USB 2.0 applications.
Any cabled I/O can be subjected to electrical noise transients from various sources. These noise transients can cause damage to the USB transceiver or the USB ASIC if they are of sufficient magnitude and duration.
The SN65220, SN65240, and SN75240 devices ESD performance is measured at the system level, according to IEC61000-4-2; system design, however, impacts the results of these tests. To accomplish a high compliance level, careful board design and layout techniques are required.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SNx52x0 USB Port Transient Suppressors datasheet (Rev. J) | PDF | HTML | 2022/08/01 |
Selection guide | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022/09/07 | ||
Application note | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/18 | |
User guide | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/09/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ESDEVM — ESD 평가 모듈
<p>ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 디바이스를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다.<>
</p>일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 임피던스 제어 레이아웃이 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베딩하도록 구현됩니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00782 — DLP® 기술을 사용한 휴대용, 고휘도 HD 프로젝션 디스플레이 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.