SN65ELT22
- 1.1-ns (max) Propagation Delay
- Operating Range: VCC = 4.2V to 5.7V with
GND = 0 V - < 50-ps (typ) Output-to-Output Skew
- Built-In Temperature Compensation
- Drop-In Compatible to the MC10ELT22, MC100ELT22
- APPLICATIONS
- Data and Clock Transmission Over Backplane
- Signaling Level Conversion for Clock or Data
The SN65ELT22 is a dual TTL-to-differential PECL translator. It operates on +5-V supply and ground only. The output is undetermined when the inputs are left floating. The low output skew makes the device an ideal solution for clock or data signal translation.
The SN65ELT22 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in an optional TSSOP-8 package.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | 5-V Dual TTL-to-Differential PECL Translator datasheet | 2008/12/10 | |
| Application note | AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C) | 2007/10/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |