인터페이스 LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

SN65ELT23

활성

5V 듀얼 차동 PECL 버퍼에서 TTL로 변환기

제품 상세 정보

Function Receiver, Translator Protocols PECL Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 5 Signaling rate (Mbps) 500 Input signal PECL Output signal TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Receiver, Translator Protocols PECL Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 5 Signaling rate (Mbps) 500 Input signal PECL Output signal TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • Dual 5-V Differential PECL-to-TTL Buffer
  • 24-mA TTL Ouputs
  • Operating Range
    • PECL VCC = 4.75 V to 5.25 V with GND = 0 V
  • Support for Clock Frequencies of 250 MHz (TYP)
  • 3.5-ns Typical Propagation Delay
  • Output Default Low with Inputs Left Open or <1.3 V
  • Internal Input 50-k Pull-Down Resistor
  • Built-In Temperature Compensation
  • Drop-In Compatible to the MC100ELT23
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

  • Dual 5-V Differential PECL-to-TTL Buffer
  • 24-mA TTL Ouputs
  • Operating Range
    • PECL VCC = 4.75 V to 5.25 V with GND = 0 V
  • Support for Clock Frequencies of 250 MHz (TYP)
  • 3.5-ns Typical Propagation Delay
  • Output Default Low with Inputs Left Open or <1.3 V
  • Internal Input 50-k Pull-Down Resistor
  • Built-In Temperature Compensation
  • Drop-In Compatible to the MC100ELT23
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

The SN65ELT23 is a low power dual PECL-to-TTL translator device. The device includes circuitry to maintain a known logic low level when inputs are in an open condition. The SN65ELT23 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in an optional TSSOP-8 package.

The SN65ELT23 is a low power dual PECL-to-TTL translator device. The device includes circuitry to maintain a known logic low level when inputs are in an open condition. The SN65ELT23 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in an optional TSSOP-8 package.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능
SN65ELT22 활성 5V 듀얼 TTL에서 차동 PECL로 변환기 Driver variant

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet 5-V Dual Differential PECL Buffer-to-TTL Translator datasheet 2009/06/30
Application note AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C) 2007/10/17

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian