SN65LVDS3487
- Meet or Exceed the Requirements of ANSI TIA/EIA-644 Standard
- Low-Voltage Differential Signaling With Typical Output Voltage of 350 mV and 100-Ω Load
- Typical Output Voltage Rise and Fall Times of 500 ps (400 Mbps)
- Typical Propagation Delay Times of 1.7 ns
- Operate From a Single 3.3-V Supply
- Power Dissipation 25 mW Typical Per Driver at 200 MHz
- Driver at High-Impedance When Disabled or With VCC = 0
- Bus-Terminal ESD Protection Exceeds 8 kV
- Low-Voltage TTL (LVTTL) Logic Input Levels
- Pin Compatible With AM26LS31, MC3487, and µA9638
- Cold Sparing for Space and High-Reliability Applications Requiring Redundancy
The SN55LVDS31, SN65LVDS31, SN65LVDS3487, and SN65LVDS9638 devices are differential line drivers that implement the electrical characteristics of low-voltage differential signaling (LVDS). This signaling technique lowers the output voltage levels of 5-V differential standard levels (such as TIA/EIA-422B) to reduce the power, increase the switching speeds, and allow operation with a 3.3-V supply rail. Any of the four current-mode drivers will deliver a minimum differential output voltage magnitude of 247 mV into a 100-Ω load when enabled.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SNx5LVDSxx High-Speed Differential Line Drivers datasheet (Rev. N) | PDF | HTML | 2021/01/21 |
Application brief | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018/09/27 | ||
Application brief | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018/08/03 | ||
Application brief | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018/05/16 | ||
Application note | An Overview of LVDS Technology | 1998/10/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |