인터페이스 LVDS, M-LVDS 및 PECL

SN65LVELT22

활성

3.3V 듀얼 LVTTL에서 차동 LVPECL로 변환기

제품 상세 정보

Function Driver, Translator Protocols LVPECL Number of transmitters 2 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 3500 Input signal LVTTL Output signal LVPECL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Driver, Translator Protocols LVPECL Number of transmitters 2 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 3500 Input signal LVTTL Output signal LVPECL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 450 ps (typ) Propagation Delay
  • Operating Range: VCC 3.0 V to 3.8 with
    GND = 0 V
  • <50 ps (max) Output to Output Skew
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop in Compatible to MC100LVELT22
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data
  • 450 ps (typ) Propagation Delay
  • Operating Range: VCC 3.0 V to 3.8 with
    GND = 0 V
  • <50 ps (max) Output to Output Skew
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop in Compatible to MC100LVELT22
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

The SN65ELT22 is a dual LVTTL to differential LVPECL translator buffer. It operates on +3V supply and ground only. The output is driven default high when the inputs are left floating or unused. The low output skew makes the device the ideal solution for clock or data signal translation.

The SN65LVELT22 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in TSSOP-8 package option.

The SN65ELT22 is a dual LVTTL to differential LVPECL translator buffer. It operates on +3V supply and ground only. The output is driven default high when the inputs are left floating or unused. The low output skew makes the device the ideal solution for clock or data signal translation.

The SN65LVELT22 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in TSSOP-8 package option.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet 3.3 V Dual LVTTL to Differential LVPECL Translator datasheet 2008/12/12
Application note AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C) 2007/10/17

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian