SN65LVEP11
- 1:2 PECL/ECL Fanout Buffer
- Operating Range
- PECL: VCC = 2.375 V to 3.8V With VEE = 0 V
- NECL: VCC = 0 V With VEE = -2.375V to
-3.8 V
- Open Input Default State
- Support for Clock Frequencies > 3.0 GHz
- 240 ps Typical Propagation Delay
- Deterministic Output Value for Open Input Conditions
- Q Output Will Default Low When Input Open or at VEE
- Built-in Temperature Compensation
- Drop in Compatible to MC10LVEP11, MC100LVEP11
- LVDS Input Compatible
The SN65LVEP11 is a differential 1:2 PECL/ECL fanout buffer. The device includes circuitry to maintain known logic levels when the inputs are in an open condition. Single-ended clock input operation is limited to VCC ≥ 3 V in PECL mode, or VEE ≤ 3 V in NECL mode. The device is housed in an industry-standard SOIC-8 package and is also available in TSSOP-8 package option.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | 2.5V/3.3V PECL/ECL 1:2 Fanout Buffer datasheet (Rev. A) | 2008/12/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |